Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss 24002600
Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss 24002600
    hansgrohe

    Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss 24002600

    Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 460 x 270 mm · Strahlart: Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 21 l/min · reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe · Material Strahlscheibe: Sicherheitsglas · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · Montage: Decke · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24002600
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRainmaker Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)466
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures