Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
hansgrohe

24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic

Google-Übersetzung,
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart mit Thermostat 150cc Nordic
Spezifikation
  • Surfaces: - 24225000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN20 • connection thread G ¾ • centre distance 150 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
Technische Spezifikation
  • Referenznummer24225XXX
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppePulsify S Puro
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011613
  • ETIM-NameShower column/panel
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit