Rainfinity Kopfbrause 360 1jet 26231000
hansgrohe

Rainfinity Kopfbrause 360 1jet 26231000

Rainfinity Kopfbrause 360 1jet

Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 360 mm · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel (2 x 5°) verstellbar · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23.6 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 23 l/min · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · Material Strahlscheibe: Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Rahmen: Metall · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26231000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head