Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min 26551000
Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min 26551000
    hansgrohe

    Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min 26551000

    Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    Spezifikation
    • · Handbrause mit zweischaligem Aufbau · Brausekopfgröße: 150 mm · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix · Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26551000
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeRaindance Select E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)236
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)349
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures