Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 26621000
Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 26621000
    hansgrohe

    Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 26621000

    Raindance Select E Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: RainAir, Rain, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 120 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26621000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeRaindance Select E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1008
    • Breite (mm)153
    • Tiefe (mm)209
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures