Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 26866700
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 26866700
    hansgrohe

    Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 26866700

    Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet

    Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

    Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar: 13.8 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26866700
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures