Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Raindance Duschpaneel Lift 180 2jet Aufputz 27008000
hansgrohe

Raindance Duschpaneel Lift 180 2jet Aufputz 27008000

Raindance Duschpaneel Lift 180 2jet Aufputz
Spezifikation
  • · Besteht aus: Duschpaneel, Kopfbrause, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Kopfbrause Raindance S 180 Air · Brausekopfgröße: 180 mm · Brausearmlänge: 420 mm · Höhenverstellung: 200 mm · Strahlart (Kopfbrause): RainAir, Schwallstrahl · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min · Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 17 l/min · Heißwasserverbrühschutz bei 40° · einstellbare Heißwasserbegrenzung · isolierte Wasserführung · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Anschlussgewinde G ½ · Montageort: Wand · Montageart: Aufputzinstallation · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27008000
  • KollektionsreihenRaindance
  • KollektionShower panels with thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1311
  • Breite (mm)547
  • Tiefe (mm)512
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassTitelShowers
  • OmniClassNummer23-31 17 00