Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat 27185000
Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat 27185000
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat 27185000

    Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Kopfbrause Croma 220 · Brausekopfgröße: 220 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Betriebsdruck: min. 1,3 bar/max. 10 bar · Brausearmlänge: 400 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27185000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1545
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)512
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures