Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
hansgrohe

Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000

4.9 out of 5 stars4.9(13 reviews)
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel
Spezifikation
  • · Material: Messing · Wandmontage · Material Halteelement: Metall
Technische Spezifikation
  • Referenznummer40526000
  • ProduktfamilieRoll holders
  • ProduktgruppeLogis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)157
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)510.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM CodeEC010553
  • ETIM NameToilet roll holder
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings