Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28020XXX sBox Fertigset oval
28020XXX sBox Fertigset oval
    hansgrohe

    28020XXX sBox Fertigset oval

    sBox Fertigset oval
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28020000 Chrom - 28020140 Brushed Bronze - 28020340 Brushed Black Chrome - 28020670 Mattschwarz - 28020700 Mattweiß - 28020990 Polished Gold Optic Specification: • Besteht aus: Schlauchbox, Brauseschlauch, Rosette • passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage • 1 Verbraucher • sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung • Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min • keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig • Wannenrandbreite mind. 100 mm • Spannbereich: 0 - 30 mm • Anschlussgröße: DN15 • maximale Ausziehlänge Handbrause 1,45 m • für Servicearbeiten jederzeit entnehmbar • Eigensicher gegen Rückfließen (nach DIN EN 1717)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28020XXX
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppesBox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)553
    • Breite (mm)214
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit