Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Papierrollenhalter mit Deckel 40523000
Logis Papierrollenhalter mit Deckel 40523000
    hansgrohe

    Logis Papierrollenhalter mit Deckel 40523000

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Logis Papierrollenhalter mit Deckel
    Spezifikation
    • · Material: Messing · Wandmontage · Material Halteelement: Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40523000
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)157
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 21
    • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings