sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

Google-Übersetzung,
sBox Montagewinkelset für Montageplatte zur Fliesenaufsatzmontage
Spezifikation
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28021000
  • ProduktfamilieSupplies
  • ProduktgruppesBox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)434
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances