Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min 28561000
Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min 28561000
    hansgrohe

    Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min 28561000

    Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5.7 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28561000
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeCrometta 85
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)198
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010161
    • ETIM NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers