Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica Brausestange S Puro 65 cm mit Brauseschlauch 28632000
Unica Brausestange S Puro 65 cm mit Brauseschlauch 28632000
    hansgrohe

    Unica Brausestange S Puro 65 cm mit Brauseschlauch 28632000

    Unica Brausestange S Puro 65 cm mit Brauseschlauch
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr · Stangenbreite: 22 mm · vollverchromter Brauseschieber · Schieber stufenlos verstellbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28632000
    • ProduktfamilieWallbars
    • ProduktgruppeUnica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)958
    • Breite (mm)101
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit