Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol Classic 4-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen 31449000
Metropol Classic 4-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen 31449000
    hansgrohe

    Metropol Classic 4-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen 31449000

    Metropol Classic 4-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 204 mm · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 180° · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31449000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeMetropol Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)189
    • Breite (mm)432
    • Tiefe (mm)309
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures