Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis WC-Bürste mit Halter Wandversion 40522000
Logis WC-Bürste mit Halter Wandversion 40522000
    hansgrohe

    Logis WC-Bürste mit Halter Wandversion 40522000

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Logis WC-Bürste mit Halter Wandversion
    Spezifikation
    • · Material Halteelement: Metall · Material: Messing, Kristallglas · Wandmontage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40522000
    • ProduktfamilieToilet brush holders
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)388
    • Breite (mm)83
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings