Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/1c9348a0-5778-4a79-9543-50c9c38ae8e3
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte 41790CHN
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte 41790CHN
AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 41790007 Chrom - 41790147 Brushed Bronze - 41790347 Brushed Black Chrome - 41790677 Mattschwarz - 41790707 Mattweiß - 41790997 Polished Gold Optic Specification: • beleuchteter Vergrößerungsspiegel • Material: Metall • Wandmontage • Hohlraumdose zur Installation erfoderlich • Spiegel ist neigbar • Lampe: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • Eingangsspannung:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • Ausgangsspannung: 21 V - DC • Schutzart: IP20 • Vergrößerung: 3-fach • schwenkbar
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
41790CHN
Produktfamilie
Mirrors
Produktgruppe
AddStoris
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-11-13
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
217
Breite (mm)
217
Tiefe (mm)
393
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.de/articledetail--41790007
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Metall
Sekundär Material
Chrom
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1.7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Einrichtungselement
ETIM-Code
EC010550
ETIM-Name
Mirror
UNSPSCName
Furniture and Furnishings
UNSPSCCode
56
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_25_71_53_06
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathroom mirrors
Klassifizierung
08 83 00
Format2014Titel
Mirrors
OmniClassNummer
23-21 37 13 15
OmniClassTitel
Mirrors
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.6
(
52
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
26422XXX Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
Download
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Download
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Download
hansgrohe
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
Download