Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S510-F660 Einbauspüle 660 43313170
S510-F660 Einbauspüle 660 43313170
    hansgrohe

    S510-F660 Einbauspüle 660 43313170

    S510-F660 Einbauspüle 660
    Spezifikation
    • · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43313170
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS51
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit