Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C71-F655-09 Spülencombi 180/450 43206800
C71-F655-09 Spülencombi 180/450 43206800
    hansgrohe

    C71-F655-09 Spülencombi 180/450 43206800

    3.2 von 5 Sternen3.2(17 Bewertungen)
    C71-F655-09 Spülencombi 180/450
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur · Material Spüle: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · Keramikmischsystem · MagFit magnetische Brausehalterung · Rückflussverhinderer integriert · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl · ComfortZone 200 · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43206800
    • ProduktfamilieSink combinations (bundle)
    • ProduktgruppeC71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)755
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures