Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C51-F450-08 Spülencombi 450 mit Abtropffläche 43219000
C51-F450-08 Spülencombi 450 mit Abtropffläche 43219000
    hansgrohe

    C51-F450-08 Spülencombi 450 mit Abtropffläche 43219000

    4.3 von 5 Sternen4.3(21 Bewertungen)
    C51-F450-08 Spülencombi 450 mit Abtropffläche
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur · für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm · Material Spüle: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Ausrichtung: Becken rechts · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · Keramikmischsystem · MagFit magnetische Brausehalterung · Rückflussverhinderer integriert · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl · ComfortZone 200 · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43219000
    • ProduktfamilieSink combinations (bundle)
    • ProduktgruppeC51
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)23.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures