Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S711-F450 Einbauspüle 450 43301800
S711-F450 Einbauspüle 450 43301800
    hansgrohe

    S711-F450 Einbauspüle 450 43301800

    S711-F450 Einbauspüle 450
    Spezifikation
    • · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch vorgebohrt · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43301800
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures