Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

S711-F655 Einbauspüle 180/450 43309800

Unique ref.: 43309800
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: S71
Produkt Gruppe: Sinks
Breite (mm): 755
Höhe (mm): 190
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
S711-F655 Einbauspüle 180/450

· Material: Edelstahl
· Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
· Hahnloch vorgebohrt
· Beckentiefe: 190 mm
· Unterschrank: 80 cm
· Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
· Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
· Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der
Armatur
· Eckradius: 10 mm


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 7.75

BIMobject Kategorie: Küche - Waschbecken
IFC Klassifikation: Flow Terminal
UNSPSC Name: Sinks
UNSPSC Code: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beschreibung: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference Beschreibung: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures