Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche 43314170
S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche 43314170
    hansgrohe

    S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche 43314170

    S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche
    Spezifikation
    • · für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Ausrichtung: Becken rechts · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43314170
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS51
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures