Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Built-in sink 340/400 with drainboard
Built-in sink 340/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/400 with drainboard

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    S41 S4113-F340 Einbauspüle 340 mit Abtropffläche
    Spezifikation
    • Surfaces: - 43337800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 895 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • orientation: reversible • cabinet size: 45 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43337800
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS41
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)915
    • Tiefe (mm)505
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures