Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/1613ab30-ef4b-461b-b1d6-a8036fefa7bf
Startseite
Kategorien
Küche
Waschbecken
S719-U450 Unterbauspüle 450 43426807
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
S719-U450 Unterbauspüle 450 43426807
S719-U450 Unterbauspüle 450
Download
Spezifikation
Spezifikation
· Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: Unterbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Eckradius: 10 mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
43426807
Produktfamilie
Sinks
Produktgruppe
S71
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-01-15
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
190
Breite (mm)
500
Tiefe (mm)
450
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43426807
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
6
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Waschbecken
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011315
ETIM-Name
Kitchen sink
UNSPSCName
Sinks
UNSPSCCode
30181504
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_96
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Wash basins, sinks and troughs
Klassifizierung
22 41 16.16
Format2014Titel
Residential Sinks
OmniClassNummer
23-31 13 00
OmniClassTitel
Sinks
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
C71-F660-08 Spülencombi 660 43202800
4.2
(
6
)
Download
hansgrohe
C51-F660-07 Spülencombi 660 43218000
4.4
(
27
)
Download
hansgrohe
C51-F450-01 Spülencombi 450 Select 43212000
5.0
(
7
)
Download
hansgrohe
C51-F450-06 Spülencombi 450 43217000
4.3
(
35
)
Download
hansgrohe
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
4.9
(
9
)
Download
hansgrohe
C71-F450-06 Spülencombi 450 43201000
4.2
(
13
)
Download