Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S719-U660 Unterbauspüle 660 43428800
S719-U660 Unterbauspüle 660 43428800
    hansgrohe

    S719-U660 Unterbauspüle 660 43428800

    S719-U660 Unterbauspüle 660
    Spezifikation
    • · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Unterbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Eckradius: 10 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43428800
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)710
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit