S510-U660 Unterbauspüle 660 43432290
hansgrohe

S510-U660 Unterbauspüle 660 43432290

S510-U660 Unterbauspüle 660
Spezifikation
  • · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Unterbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
Technische Spezifikation
  • Referenznummer43432290
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeS51
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)205
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)13.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011315
  • ETIM NameKitchen sink
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks