Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Under-mount sink 305/435
Under-mount sink 305/435
    hansgrohe

    Under-mount sink 305/435

    Google-Übersetzung,
    S51 S510-U760 Unterbauspüle 305/435
    Spezifikation
    • Surfaces: - 43436170 Graphiteblack - 43436290 Stonegrey - 43436380 Concretegrey Specification: • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 230 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43436XXX
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS51
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)820
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit