56012180 uBox universal Installationsset 80 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
56012180 uBox universal Installationsset 80 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
    hansgrohe

    56012180 uBox universal Installationsset 80 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen

    uBox universal Installationsset 80 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
    Spezifikation
    • • Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl 304 (1.4301) • leicht zu reinigendes Siphon • vormontierte Dichtmembran • Montagehinweis: inkl. Stellfüße und Fliesenhilfe zur Montage • passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Duschrinnen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56012180
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeuBox universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)113
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers