Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Match Fertigset Duschablauf 1200 mit höhenverstellbarem Rahmen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56042800 Brushed Stainless Steel - 56042000 Chrome - 56042450 White - 56042610 Black - 56042670 Matt Black - 56042700 Matt White Specification: • consists of: design grate, height adjustable frame, wall installation flange, Dryphon • grate tileable on the rear, except for glass finishes (-450 and -610) • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted, free in the floor • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm • suitable for Rainmaker Select products with glass optics (-450 and -610)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56042XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Match
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)1155
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit