Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for wall mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for wall mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for wall mounting

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Flex Fertigset Duschablauf 900 kürzbar zur Wandmontage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56052800 Brushed Stainless Steel - 56052000 Chrome - 56052140 Brushed Bronze - 56052340 Brushed Black Chrome - 56052670 Matt Black - 56052700 Matt White - 56052990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon, sealing membrane • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56052XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Flex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)76
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit