Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door

    Google-Übersetzung,
    XtraStoris Rock Einbau-Toilettenbürstenhalter mit Toilettenpapierhalter und befliesbarer Tür
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56062800 Brushed Stainless Steel - 56062670 Matt Black - 56062700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, toilet brush holder, toilet paper roll holder, installation set, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • easy adjustment to tile thickness • frameless design • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • material of the brush holder plastic, chromed • dimensions wall niche: 595 x 145 x 140 (HxWxD)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56062XXX
    • ProduktfamilieWall niches
    • ProduktgruppeXtraStoris Rock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011801
    • ETIM-NameModule sanitary accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit