Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Spot Complete Sollwertablauf 150/150 befliesbare Rückwand
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56112800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: design grate, base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • type of odour seal: fluid • minimal installation height 95 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56112XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Spot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)104
    • Breite (mm)226
    • Tiefe (mm)226
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit