Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Go Komplettset Duschrinne 700 befliesbare Rückwand
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56272671 Matt Black - 56272801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 67 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56272USA
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Go
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.63
    • Breite (mm)4.44
    • Tiefe (mm)27.62
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit