Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal
RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Go Komplettset Duschrinne 800 befliesbare Rückwand Standard-/Flacheinbau
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56273670 Matt Black - 56273800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56273XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Go
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit