Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Google-Übersetzung,
    Xelu Q Waschtisch 600/480 mit Hahnloch ohne Überlauf
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer60317XXX
      • ProduktfamilieWashbasins
      • ProduktgruppeXelu Q
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)130
      • Breite (mm)600
      • Tiefe (mm)480
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)17.13
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011550
      • ETIM-NameWashbasin
      • UNSPSCNameSanitary ware
      • UNSPSCCode301815
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
      • Klassifizierung22 41 16.13
      • Format2014TitelResidential Lavatories
      • OmniClassNummer23-31 13 00
      • OmniClassTitelSinks
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit