Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    Xevolos E Aufsatzwaschtisch geschliffen 1000/480 ohne Hahnloch und Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 61103450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 1000x480x140 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 105 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61103XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXevolos E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures