Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Installationssysteme
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Google-Übersetzung,
Original ansehen
hansgrohe Basisset für Einhebel-Wannenmischer Unterputz
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
71465187
Produktfamilie
Concealed Basic set
Produktgruppe
hansgrohe
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-02
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
128
Breite (mm)
70
Tiefe (mm)
132
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
ProductCertification
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
IFCClassification
Sanitäranschluss
UNSPSCName
Plumbing fixtures
UNSPSCCode
3018
OmniClassNummer
23-27 31 29 11
OmniClassTitel
Manual Mixing Valves
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download