Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff 74551000
Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff 74551000
    hansgrohe

    Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff 74551000

    Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74551000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures