Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite

    Google-Übersetzung,
    Aqittura M91 SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1 Strahl, sBox lite
    Spezifikation
    • Surfaces: - 76838000 Chrome - 76838800 Stainless Steel Optic - 76838670 Matt Black Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, SodaBase • not included: CO2 bottle • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 170 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer76838XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeAqittura M91
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)395
    • Breite (mm)66
    • Tiefe (mm)271
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)25.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit