Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Flexity - Schwingboden - Tanz- und Performance Boden
Harlequin Flexity - Schwingboden - Tanz- und Performance Boden

    Harlequin Flexity - Schwingboden - Tanz- und Performance Boden

    Harlequin Flexity ist ein kostengünstiges, einfach zu verlegendes Schwingbodensystem in Modulbauweise.

    Die Schwingbodenplatten bestehen aus hochwertigem Birkenschichtholz und werden durch eine integrierte Nut- und Federverbindung miteinander verbunden. Für das optimale Schwingverhalten sorgen die Elastomer-Pads auf der Unterseite der Platten.

    Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie diesen Schwingboden auch selbst verlegen. Der Harlequin Flexity Schwingboden eignet sich für die Verlegung in Räumen mit Fußbodenheizung, bitte sprechen Sie sich in dem Fall vor der Verlegung mit Ihrem Heizungsbauer ab.

    • Elemente werden im Versatz auf dem Unterboden verlegt, um instabile Kreuzfugen zu vermeiden
    • Fachgerechte Montage entsprechend Branchenstandards auch bei Selbstverlegung möglich
    • Minimale Aufbauhöhe 37mm (vor Installation des ausgewählten Oberbelags)
    Spezifikation
      • Permanente oder semi-permanente Verlegung
      • Elementmaß: 1,125m x 2,250m
      • Tanzoberfläche: 1,089m x 2,214m
      • Minimale Aufbauhöhe 37mm (vor Installation des ausgewählten Oberbelags)
      • Minimales Gewicht (ohne Tanzteppich): 11,85kg/m²
      • Teststandard: DIN 18032-2
      • Durchschnittliche Schockabsorbierung: 67%
      • Maximale Punktbelastung (BS EN 1195): 1126kg
      • Brandklasse: Class 3 BS 476: Part 7
      • Zur Verlegung über Fußbodenheizung geeignet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHarlequin-flexity
    • ProduktfamiliePerformance floor
    • ProduktgruppeSprung floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit