Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Bodenmortierte Ballettstangen mit Doppelhalterung

Harlequin Bodenmortierte Ballettstangen mit Doppelhalterung

Es gibt Gründe, warum eine Ballettstange nicht an der Wand befestigt werden kann – beispielsweise weil die Wand verspiegelt ist oder es sich um eine nichttragende Innenwand handelt.

Harlequin bietet zwei Arten von Bodenhalterungen an. Die hier dargestellte Standard-Version wird gleichzeitig mit einem Harlequin Schwingboden eingebaut, wobei die Bodenplatte der Halterung im Unterboden verankert und der Schwingboden rundherum aufgebaut wird. Die Retro-fit-Halterung kann auf bereits vorhandenen Böden montiert werden, allerdings nicht auf Schwingböden.

    Spezifikation
      • Höhe vom Boden bis zur Mitte der oberen Stange: 1055mm
      • Farbe: Schwarz (Sonderbestellung anderer Farben möglich)
      • Gewicht: Einzelhalterung 8kg, Doppelhalterung 10kg
      • Buchenholzstangen in 1,5m und 2,3m Länge erhältlich

      Harlequin Ballettstangen werden von unserem professionellen Technikerteam fachgerecht montiert. Alternativ zur fest installierten Ballettstange bieten wir ebenfalls freistehende Ballettstangen an.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
    • ProduktfamilieBallet barre and bracket
    • ProduktgruppeFloor-mounted Ballet Barres
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialBauholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit