Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Liberty HD - Schwingböden
Harlequin Liberty HD - Schwingböden
Harlequin Liberty HD - Schwingböden
Harlequin Liberty HD - Schwingböden

    Harlequin Liberty HD - Schwingböden

    Harlequin Liberty HD ist eine strapazierfähigere Weiterentwicklung des renommierten Liberty Schwingbodensystems und eignet sich insbesondere für Veranstaltungsorte mit extremen Nutzungsanforderungen.

    Harlequin Liberty HD Elemente sind beidseitig mit schwarzem Polymer-Kunstharz beschichtet und bieten eine strukturierte Oberfläche, die wetterfest, verschleißbeständig und rutschsicher ist.

    Der Harlequin Liberty HD Schwingboden eignet sich für die Verlegung in Räumen mit Fußbodenheizung, bitte sprechen Sie sich in dem Fall vor der Verlegung mit Ihrem Heizungsbauer ab.

    • Paneele werden im Versatz auf dem Unterboden miteinander verbunden werden, sodass keine instabilen Kreuzfugen entstehen
    • Befestigung der Elemente untereinander durch Nut-Feder-Verbindung und den Harlequin Schlüssel-Schloss-Mechanismus
    • Verlegung durch den Kunden selbst oder das Harlequin Bodenverlegerteam
    Spezifikation
      • Permanente oder mobile Verlegung
      • Elementmaße: 1m x 1m und 2m x 1m
      • Minimale Aufbauhöhe (ohne Tanzteppich): 37mm
      • Minimales Gewicht (ohne Tanzteppich): 12,5kg/m²
      • Teststandard: DIN 18032-2
      • Durchschnittliche Schockabsorbierung: 67%
      • Maximale Punktbelastung (BS EN 1195): 1126kg
      • Flächenelastizität: 12,8%
      • Rollbelastung: >1500N
      • Vertikale Durchbiegung: 4,1mm
      • Zur Verlegung über Fußbodenheizung geeignet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHarlequin-liberty-HD
    • ProduktfamiliePerformance floor
    • ProduktgruppeSprung floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)37
    • Breite (mm)1000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit