Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Marine - Tanzteppich

Harlequin Marine - Tanzteppich

Harlequin Marine wird viel auf Kreuzfahrtschiffen verlegt und ist mit Normen und Brandschutzvorschriften der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) konform. Die Oberfläche dieses langlebigen, homogenen PVC-Bodenbelags ist leicht geädert und dadurch besonders verschleißresistent.

  • Permanente Verlegung
  • Geeignet für begrenzten Raum und Intensivnutzung auf Schiffen
  • Kann auf fast jedem Unterboden mit ebener Oberfläche verlegt werden
  • Ausgezeichnete Wahl für die Kombination mit einem Harlequin Schwingboden

Preisangebot anfragenInformationen für Architekten

Spezifikation
    • Für permanente Verlegung
    • Rollenbreite: 2m
    • Rollenlängen: 20m
    • Farben: Schwarz
    • Dicke: 2mm
    • Gewicht: 3,35kg/m²
    • Brandklasse: IMO FTP Code part 2 & 5

    Anwendung

    Harlequin Marine eignet sich für diese Einsatzbereiche:

    • Multifunktionseinsatz
    • Perkussiver Tanz (Flamenco, Irish Dance, Stepptanz)
    • Konzerte
    • Filmsets
    • Theaterbühnen
    • Einsatz auf Schiffen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHarlequin-marine
  • ProduktfamiliePerformance floor
  • ProduktgruppeVinyl floors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit