Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Stages - construction and refurbishment.

Harlequin Stages - construction and refurbishment.

Google-Übersetzung,
Strapazierfähige Bühne, die aus zwei 18 mm starken Birkensperrholz-Unterlagen für den Außenbereich besteht, die mit einer 6 mm starken Opferschicht bedeckt sind und mit einer Harlequin-Oberfläche versehen sind, die den Anforderungen des Veranstaltungsortes entspricht. Funktionen und Vorteile: Kann LKWs, Flachwagen und Scherenhebebühnen aufnehmen. Leicht zu warten. Flexibel einsetzbar. Auf Projektanforderungen zugeschnitten. Kann auf vorhandenen Betonsockel, Holz- oder Stahlträgern montiert werden, da die Balken mit den Mitten entsprechend den Anforderungen an Belastung und Haltbarkeit positioniert sind. Optionaler Einbau von Fallrohren, Orchestergrabenfüllern und Vorrichtungen für Falltüren und Ballettwagen. Bühnensanierung: Wenn ein vorhandener Bühnenboden sanierungsbedürftig ist, bietet Harlequin eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter: • Abschleifen und Neuanstreichen vorhandener Holzböden • Austausch einer „Opfer“-Hartholz-Oberschicht • Wiederaufbau, Reparatur oder Neukonfiguration der Bühne
Spezifikation
  • Weight:18.95 kg/m2

    Load: 789 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHarlequin-stages
  • ProduktfamilieStage building and theater flooring
  • ProduktgruppeStage building
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStage equipment
  • OmniClassNummer23-21 25 13
  • OmniClassTitelTheater and Stage Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit