Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Google-Übersetzung,

    Vinyl-Bodensysteme für Tanz und darstellende Künste.

    Anwendung

    Es ist für die dauerhafte Installation vorgesehen und eignet sich ideal für Theaterbühnen, Ballett, zeitgenössischen und modernen Tanz, perkussiven Tanz (Stepptanz/Irish/Flamenco), Hip-Hop, Street Dance, Jazz, Aerobic, Fernsehgeräte und andere Mehrzweckanwendungen.

    Kann mit Fußbodenheizung verwendet werden.

    Beschreibung

    Harlequin Standfast ist ein strapazierfähiger, langlebiger und rutschfester Bühnenboden für Theater und Theater. Er ist für die dauerhafte Verlegung mit Klebstoff vorgesehen. Die Verbindungen werden heiß verschweißt, um eine durchgehende Bühnenfläche zu bilden.

    Funktionen und Vorteile:

    • Harlequin Standfast ist ein strapazierfähiger, langlebiger und rutschfester Tanz-, Show- und Bühnenboden.
    • In Verbindung mit einem Harlequin-Schwingboden ist es eine hervorragende Wahl als Vinyl-Performance-Oberfläche.
    • Es ist für die Festinstallation vorgesehen und eignet sich besonders für Theaterbühnen, Ballett, zeitgenössischen und modernen Tanz, perkussiven Tanz (Stepptanz/Irish/Flamenco), Hip-Hop, Street Dance, Jazz, Aerobic, Fernsehgeräte und andere Mehrzweckanwendungen.
    • Erhältlich in Schwarz, Grau und Hellgrau.
    • Homogenes Vinyl, widerstandsfähige PVC-Folie.
    • REACH-, BREEAM- und LEED-konform.
    • LEED-konforme VOC-Emissionen: TVOC >0,5 mg/m³.
    • Einsatz bei Fußbodenheizung, maximal 27⁰C.
    • Trittschallpegel (im Raum) (Lw): mit Woodspring 91,90 dBA, mit Liberty 99,20 dBA.
    Spezifikation
    • Color

      • Black
      • Grey

      Guidance for specification option:

      Grey or light grey.

      Finish

      Embossed

      Guidance for specification option:

      Plain embossed

      Material

      Vinyl

      Guidance for specification option:

      Homogeneous PVC with a slip-resistant performance surface.

      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 20000 mm

      Width

      1500 mm

      Height

      260 mm

      Warranty description

      Ten year

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHarlequin-Standfast
    • ProduktfamiliePerformance floor
    • ProduktgruppeVinyl floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit