Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Google-Übersetzung,

Anwendung

Ballett.

Beschreibung

Ballettstangenhalterung. Stangenlängen können in den Halterungsköpfen verbunden werden, um eine durchgehende Länge zu erhalten. Halterungen sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller. Die Stange muss 200 mm von der Wand entfernt angebracht werden.

Funktionen und Vorteile:

  • Eine Reihe tragbarer, freistehender oder dauerhaft an der Wand oder am Boden montierter Ballettstangen mit Halterungen.
  • Die Halterungen werden komplett mit Schrauben und Dübeln geliefert und können in jeder beliebigen Höhe montiert werden: vier Befestigungen für die Einzelhalterung und sechs Befestigungen für die Doppelhalterung.
  • Empfohlene Höhe vom Boden bis zur Mitte der Stangenoberseite 1052 mm (ISTD/RAD empfehlen zwischen 1020 und 1150 mm) • Die Stangen sind in einem Abstand von 21 cm von der Wand zur Stangenmitte angebracht. Auf der Doppelhalterung sind die beiden Holzstangen 20 cm voneinander entfernt.
  • Stangenstücke können innerhalb der Halterungsköpfe miteinander verbunden werden, um die Verbindungen zu verbergen und den Eindruck eines durchgehenden Stangenstücks zu erwecken. Zum Beispiel über die gesamte Länge einer Studiowand.
  • Auswahl der Halterungsfarbe: Schwarz und Grau als Standard erhältlich, zusätzliche Farben wie Weiß und Metallic auf Bestellung. Auch verchromt auf Bestellung erhältlich.
  • Die Holzstange hat einen Durchmesser von 5 cm und ist 150 cm lang. Andere Längen sind in Buche erhältlich.
  • Holzstangen haben eine unbeschichtete, natürlich geschliffene Oberfläche
Spezifikation
  • Color

    • Black
    • Grey
    • White

    Manufacturer guidance

    Additional colours including metallic available to order.

    Finish

    Sanded

    Guidance for specification option:

    Barre.

    Powder-coated

    Guidance for specification option:

    Bracket.

    Material

    • Timber
    • Steel

    Shape

    • Rectangle
    • Oval

    Length

    • 1500 mm
    • 2300 mm

    Width

    50 mm

    Height

    1100 mm

    Warranty description

    Five year

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHarlequin-wall-mounted-single-ballet-barre-bracket
  • ProduktfamilieBallet barre and bracket
  • ProduktgruppeFloor-mounted Ballet Barres
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialBauholz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit