Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Google-Übersetzung,
Optimale Kompaktheit Breite von 81 cm für den Einsatz in den engsten Bereichen Kompakte eingefahrene Höhe für einfachen Zugang durch Standardtüren Außergewöhnliche Produktivität Tragfähigkeit bis zu 350 kg (C 8) Auf voller Höhe befahrbar Erweiterte Plattform Lange Arbeitszyklen Zuverlässig, wartungsfreundlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummercompact-8
  • ProduktfamilieScissor Lifts
  • ProduktgruppeCOMPACT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms
  • OmniClassNummer23-23 13 11 19 15
  • OmniClassTitelScissor Platform Lifts
  • CSIUniFormatIICodeG
  • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit