Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 10N - Electric Scissors lifts - MEWP

    Google-Übersetzung,

    Intelligentes robustes Design
    Schlagfestes Gegengewicht mit integriertem Leiterschutz, AC-Motoren und Ladestecker
    Verstärkte Geländer mit zusätzlichen vertikalen Holmen für maximale Haltbarkeit

    Maximiertes Potenzial
    Zugang zu allen Baustellen: klappbare Geländer, seitliche und längs verlaufende Gabelstaplertaschen
    IN/OUT-Nutzung* bei Fahrt in voller Höhe und ohne Lastbeschränkung

    Einzigartige Benutzererfahrung
    Proportionale Bewegungen für präzises Fahren (AC-Motoren)
    Ergonomischer oberer Steuerkasten mit Haltegriff und Geschwindigkeitswähler


    Unschlagbare Wartungsfreundlichkeit

    Haulotte Activ'Energy Management zur Batteriepflege
    Bord- und Ferneinstellungen und Diagnosetools mit Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen und Sherpal-Telematiklösung

    * je nach Modell

    Spezifikation
    • Haulotte Activ'Energy Management: Smart CAN charger
      27A multivoltage charger
      Battery access with swing out tray
      Battery level indicator
      Haulotte Activ’Screen (battery charge information, hourmeter, service alerts & failures in code or in text...)
      Lateral & longitudinal forklift pockets
      Foldable guardrails
      Front platform extension
      AC motors
      Mobile upper control box
      2 drive speeds selector
      Manual emergency descent
      Mobile pothole guards
      MyHaulotte multi-services portal access
      2 front steering wheels, 2 rear drive wheels
      Solid non marking tires
      Motion alarm
      Electric brake release system
      Drop bar entry

      Compact 10 N for Metric SystemCompact 2632 E for Imperial System
      Working height9.80 m31 ft 7 in
      Platform height7.80 m25 ft 7 in
      Lift capacity - inside250 kg (2 pers.)550 lb (2 pers.)
      Ground clearance - center12.50 cm5 in
      Gradeability25,00%25,00%
      Tilt (lateral / longitudinal)1.5° / 3.5°1.5° / 3.5°
      Weight2 160 kg4,763 lb
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompact10n
    • ProduktfamilieScissor Lifts
    • ProduktgruppeCOMPACT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7800
    • Breite (mm)818
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2160
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
    • Klassifizierung14 83 16
    • Format2014TitelScissor Lift Platforms
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 15
    • OmniClassTitelScissor Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK