Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Google-Übersetzung,
Hervorragende Manövrierfähigkeit auf engstem Raum. Kompakte Größe mit 1,5 m Breite. 2 m Stauhöhe passen durch eine Standardtür. 130° (+ 65° / - 65°) Fly-Jib-Bewegungsbereich. Enger Wenderadius (3,9 m). Optimale Produktivität und Komfort. Voll Proportionalsteuerung 8,65 m Reichweite Lange Arbeitszyklen Einfache Bedienung Robust, zuverlässig und wartungsfreundlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummerha15-ip
  • ProduktfamilieArticulating Booms
  • ProduktgruppeElectric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical platform lift systems
  • Klassifizierung14 43 00
  • Format2014TitelPlatform Lifts
  • OmniClassNummer23-23 13 11 19
  • OmniClassTitelPlatform Lifts
  • CSIUniFormatIICodeG
  • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit